Zdjęcie studyjne

Łyżki szkieletowe 1849 mm (74 cale), zęby płytowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
72.8 in
1849 mm
Masa
698.9 lb
317 kg
Wysokość
21.4 in
544 mm

Podsumowanie

Służy głównie do usuwania i oddzielania kamieni i większych odłamków z gleby i piasku.

Dane techniczne produktu 1849 mm (74 cale), zęby płytowe

Szerokość 72.8 in 1849 mm
Masa 698.9 lb 317 kg
Wysokość 21.4 in 544 mm
Długość 43.9 in 1115 mm
Grubość ściany bocznej 0.5 in 12 mm
Rozstaw ramion 2.9 in 73 mm
Grubość zębów 0.4 in 10 mm
Liczba ramion 21 21
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1849 mm (74 cale), zęby płytowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1849 mm (74 cale), zęby płytowe

Zobacz więcej ofert