Zdjęcie studyjne

Łyżki szkieletowe 2349 mm (92 cale), zęby płytowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
92.5 in
2349 mm
Masa
842.2 lb
382 kg
Wysokość
21.4 in
544 mm

Podsumowanie

Służy głównie do usuwania i oddzielania kamieni i większych odłamków z gleby i piasku.

Dane techniczne produktu 2349 mm (92 cale), zęby płytowe

Szerokość 92.5 in 2349 mm
Masa 842.2 lb 382 kg
Wysokość 21.4 in 544 mm
Długość 43.9 in 1115 mm
Grubość ściany bocznej 0.5 in 12 mm
Rozstaw ramion 2.9 in 73 mm
Grubość zębów 0.4 in 10 mm
Liczba ramion 29 29
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 2349 mm (92 cale), zęby płytowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2349 mm (92 cale), zęby płytowe

Zobacz więcej ofert