Podsumowanie
Idealne do odsiewania kamieni, gałęzi i innych zanieczyszczeń w miejscu pracy przy zapewnieniu możliwości wybierania i transportowania większych przedmiotów.
Najważniejsze dane
Idealne do odsiewania kamieni, gałęzi i innych zanieczyszczeń w miejscu pracy przy zapewnieniu możliwości wybierania i transportowania większych przedmiotów.
Wyświetlanie 1-6 z 8
| Szerokość | 86 cale 2201 mm |
| Masa | 1302.9 lb 591 kg |
| Wysokość całkowita | 30.6 cale 776 mm |
| Długość całkowita | 43.9 cale 1115 mm |
| Grubość ściany bocznej | 0.5 cale 12 mm |
| Rozstaw ramion | 2.9 cale 73 mm |
| Grubość zębów | 0.4 cale 10 mm |
| Liczba ramion | 27 27 |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego |
| Rozwarcie szczęki | 38.4 cale 976 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony