2368 mm (92 in), zęby płytowe

2368 mm (92 in), zęby płytowe Łyżki szkieletowe z chwytakiem

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość
92 cale
2368 mm
Masa
1360.3 lb
617 kg
Wysokość całkowita
30.6 cale
776 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Cat

Zastosowanie

Te łyżki idealnie nadają się do przesiewania kamieni, gałęzi i innych niepożądanych zanieczyszczeń na placu budowy Rozstaw zębów umożliwia przesiewanie czystego materiału, aby pozostawić jednolicie oczyszczoną powierzchnię. Dzięki chwytakowi można bezpiecznie transportować większe przedmioty.
Ząbkowane chwytaki

Ząbkowane chwytaki

Pomaga utrzymać większe elementy.
Osłony cylindra i przewodów giętkich

Osłony cylindra i przewodów giętkich

Osłony do prac ciężkich na cylindrach hydraulicznych, przewodach giętkich i rurach zapewniają lepszą ochronę.
Osłony przewodów giętkich odporne na ścieranie

Osłony przewodów giętkich odporne na ścieranie

Dodatkowa ochrona przed ścieraniem na odsłoniętych przewodach giętkich zapewnia dłuższą żywotność
Widoczność

Widoczność

Zoptymalizowany rozstaw zębów zapewnia najlepszą widoczność roboczą w całym zakresie osprzętu. Szczeliny poprawiające widoczność w tylnej części łyżki dodatkowo zwiększają pole widzenia obszaru roboczego chwytaka.
Hartowane końcówki chwytaka

Hartowane końcówki chwytaka

Bardziej wytrzymałe i trwałe końcówki chwytaka zapewniają wyższą wydajność i dłuższą żywotność.

Dane techniczne produktu 2368 mm (92 in), zęby płytowe

Szerokość 92 cale 2368 mm
Masa 1360.3 lb 617 kg
Wysokość całkowita 30.6 cale 776 mm
Długość całkowita 43.9 cale 1115 mm
Grubość ściany bocznej 0.5 cale 12 mm
Rozstaw ramion 2.9 cale 73 mm
Grubość zębów 0.4 cale 10 mm
Liczba ramion 29 29
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Wymagany układ hydrauliczny Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego Standardowe natężenie przepływu bez zasilania elektrycznego
Rozwarcie szczęki 38.4 cale 976 mm

Zobacz, jak 2368 mm (92 in), zęby płytowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2368 mm (92 in), zęby płytowe

Zobacz więcej ofert