PC408

Frezarki do nawierzchni PC408

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość robocza
29.5 in
750 mm
Maksymalna głębokość skrawania
6.7 in
170 mm
Wymagany układ hydrauliczny
XHP / XE
XHP / XE

Podsumowanie

Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 15

Zastosowanie

Zastosowanie

Przeznaczone do małych zadań rozściełania asfaltu w strefach mieszkalnych i handlowych i używane przede wszystkim do ekonomicznej renowacji powierzchni asfaltowych i betonowych. Doskonałe do frezowania niedoskonałości przed ponownym położeniem nawierzchni, usuwania zniszczonych chodników, usuwania nawierzchni pasów ruchu i do zadań, w których używanie dedykowanych frezarek jest ograniczone.
Konstrukcja samopoziomująca

Konstrukcja samopoziomująca

Samopoziomująca konstrukcja automatycznie poziomuje się po umieszczeniu na podłożu w celu zapewnienia spójnej regulacji głębokości bez interwencji operatora i doskonałej konserwacji.
Dwie odporne na ścieranie płyty ślizgowe

Dwie odporne na ścieranie płyty ślizgowe

Dwie odporne na ścieranie płyty ślizgowe są zawsze ustawione równolegle do podłoża, zapewniając optymalną stabilność.
Hydrauliczny przesuw boczny

Hydrauliczny przesuw boczny

Hydrauliczny przesuw boczny umożliwia frezowanie w pobliżu krawężników, ścian i innych przeszkód.
Niezależne sterowanie głębokością z lewej/prawej strony

Niezależne sterowanie głębokością z lewej/prawej strony

Niezależne sterowanie głębokością z lewej/prawej strony umożliwia regulację maksymalnej głębokości bębna niezależnie dla każdej płyty. Wskaźniki są dobrze widoczne z kabiny. Niezależne sterowanie głębokością jest realizowane mechanicznie w modelach PC104 i PC105; niezależne hydrauliczne sterowanie głębokością jest standardem w modelach PC305–PC412.
Manometr Max Pro

Manometr Max Pro

Manometr Max Pro przekazuje operatorowi informacje zwrotne, pozwalając na regulację prędkości w celu uzyskania maksymalnej wydajności przy zmiennym obciążeniu materiałem. Wskaźnik wyświetla wydajność frezarki w czasie rzeczywistym i jest widoczny z kabiny. Standard we wszystkich modelach.

Dane techniczne produktu PC408

Szerokość robocza 29.5 in 750 mm
Maksymalna głębokość skrawania 6.7 in 170 mm
Wymagany układ hydrauliczny XHP / XE XHP / XE
Szerokość całkowita 73.1 in 1858 mm
Długość całkowita 50 in 1270 mm
Wysokość całkowita 37.4 in 951 mm
Masa 2303.8 lb 1045 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 136-150 l/min (36-40 galonów/min) 136-150 l/min (36-40 galonów/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 250–280barów (3630–4000psi) 250–280barów (3630–4000psi)
Prędkość bębna 133 obr./min 133 obr./min
Zakres kąta przechyłu 6.5° w lewo / w prawo 6.5° w lewo / w prawo
Przesuw boczny 25.6 in 650 mm
Frezy stożkowe 60 60
Rodzaj standardowego frezu Uniwersalne Uniwersalne

Zobacz, jak PC408 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View