< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.

Jednostki:
Szerokość robocza 18.0 cale 450.0 mm Less
Maksymalna głębokość frezowania 7.0 cale 170.0 mm Less
Mocowanie wiertła świdra XPS o dużym przepływie XPS o dużym przepływie Less
Długość całkowita 49.0 cale 1240.0 mm Less
Wysokość całkowita 43.0 cale 1100.0 mm Less
Pojemność nasypowa 1896.0 funty 860.0 kg Less
Prędkość wału 160 obr./min 160 obr./min Less
Optional Drum - widths/depths 80/200–350/200 mm (3/8–14/8 cala) 80/200–350/200 mm (3/8–14/8 cala) Less
Przesuw boczny 30.0 cale 750.0 mm Less
Frezy stożkowe (na szerokość bębna) 48 48 Less

Szerokość całkowita

Szerokość całkowita 73.0 cale 1858.0 mm Less