CVP55

CVP55 Płyty wibracyjne

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Siła impulsu
12364.5 lb
55 kN
Częstotliwość udaru
2200 uderzeń/min
2200 uderzeń/min
Szerokość płyty standardowej
26 in
660 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Zastosowanie

Zastosowanie

Do ubijania gleby, piasku lub żwiru przed wylewaniem betonu lub układaniem nawierzchni asfaltowych. Idealne również do naprawy nawierzchni asfaltowych.
Duża siła ubijania

Duża siła ubijania

Urządzenia te wytwarzają impulsy o dużej sile z częstotliwością 2200 uderzeń na minutę, co powoduje zagęszczenie gleby i pozwala uzyskać twarde, stabilne podłoże.
Wspólne rozwiązania montażowe

Wspólne rozwiązania montażowe

Do montażu płyt wibracyjnych Cat są używane te same rozwiązania, co w przypadku młotów Cat model B i H. Wsporniki montażowe są dostępne do złącz sworzniowych, z uchwytem sworzniowym, z blokadą sworzniową, CW oraz S.
Ochrona układu hydraulicznego

Ochrona układu hydraulicznego

Przewody hydrauliczne są zabezpieczone wewnątrz ramy maszyny. Przewody połączeniowe są wyprowadzone z tyłu płyty. Przewody poprowadzono w taki sposób, aby nie utrudniały pracy – nawet w wąskich rowach.
Łatwa konserwacja

Łatwa konserwacja

Umieszczony z tyłu w linii środkowej korek ułatwia wymianę oleju. Olej można wymieniać, gdy urządzenie do zagęszczania jest zamontowane.
Gumowe izolatory

Gumowe izolatory

Stalowa rama o dużej wytrzymałości i solidne tuleje gumowych izolatorów zapewniają przenoszenie maksymalnej mocy na podłoże przy minimalnym obciążeniu maszyny.

Dane techniczne produktu CVP55

Siła impulsu 12364.5 lb 55 kN
Częstotliwość udaru 2200 uderzeń/min 2200 uderzeń/min
Szerokość płyty standardowej 26 in 660 mm
Obszar zagęszczania 5.7 ft² 0.53 m²
Nacisk płyty standardowej 14.9 psi 102.7 kPa
Długość płyty standardowej 41.2 in 1046 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 83–104 lpm (22–27 gpm) 83–104 lpm (22–27 gpm)
Minimalne ciśnienie robocze 13 000–17 000 kPa (1900–2500 psi) 13 000–17 000 kPa (1900–2500 psi)
Masa 998.7 lb 453 kg

Zobacz, jak CVP55 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Płyta CVP16 podczas pracy w rowie

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Płyta CVP16 podczas pracy w rowie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CVP55

Zobacz więcej ofert