Podsumowanie
Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.
Najważniejsze dane
Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Masa | 202.8 lb 92 kg |
| Szerokość całkowita | 14.3 cale 363 mm |
| Klasa maszyny | Minikoparki hydrauliczne 10 ton Minikoparki hydrauliczne 10 ton |
| Wysokość całkowita | 13.7 cale 347 mm |
| Długość całkowita | 29.1 cale 738 mm |
| Średnica sworznia | 2.4 cale 60 mm |
| Udźwig haka do podnoszenia | 3086.5 lb 1400 kg |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
| Wymagany układ hydrauliczny | Specjalny zamontowany fabrycznieSpecjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznieSpecjalny zamontowany fabrycznie |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert