Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu z serii CW CW-10 hydrauliczne do minikoparek 10-tonowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
202.8 lb
92 kg
Szerokość całkowita
15.1 in
383 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 10-tonowe
Minikoparki 10-tonowe

Podsumowanie

Szybkozłącza upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu CW-10 hydrauliczne do minikoparek 10-tonowych

Masa 202.8 lb 92 kg
Szerokość całkowita 15.1 in 383 mm
Klasa maszyny Minikoparki 10-tonowe Minikoparki 10-tonowe
Wysokość całkowita 16.7 in 423 mm
Długość całkowita 28.1 in 713 mm
Średnica sworznia 2.4 in 60 mm
Udźwig haka do podnoszenia 3086.5 lb 1400 kg
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Specjalny zamontowany fabrycznie Specjalny zamontowany fabrycznie

Zobacz, jak CW-10 hydrauliczne do minikoparek 10-tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CW-10 hydrauliczne do minikoparek 10-tonowych

Zobacz więcej ofert