Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony
NOWOŚĆ

Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
81.6 lb
37 kg
Masa
81.6 lb
37 kg
Szerokość
9.9 cale
252 cm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Ręczna blokada cylindra

Ręczna blokada cylindra

Ręczna blokada cylindra utrzymuje dodatni nacisk na sworzeń łyżki, zapewniając stabilne i niezawodne połączenie z osprzętem.
Blokada pomocnicza

Blokada pomocnicza

Blokada pomocnicza jest niezależna od cylindra i gwarantuje połączenie osprzętu z maszyną.
Klucz regulacyjny w zestawie

Klucz regulacyjny w zestawie

Znajdujący się w zestawie klucz zapadkowy służy do dokręcania złącza osprzętu do osprzętu w celu utrzymania wymuszonej blokady.
Regulacja blokady cylindra

Regulacja blokady cylindra

Aby włączyć/wyłączyć blokadę siłownika, obróć nakrętkę.
Regulacja blokady pomocniczej

Regulacja blokady pomocniczej

Wkładanie do dołu. Wyjmowanie do góry.

Dane techniczne produktu Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony

Masa 81.6 lb 37 kg
Masa 81.6 lb 37 kg
Szerokość 9.9 cale 252 cm
Szerokość 9.9 cale 252 mm
Długość 16.9 cale 429 mm
Wysokość całkowita 8.7 cale 221 mm
Średnica sworznia 1.6 cale 40 mm
Klasa maszyny Minikoparki 2-tonowe Minikoparki 2-tonowe
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak Minikoparki hydrauliczne 3–4 tony wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony