Minikoparki 1-tonowe z ręczną obsługą
NOWOŚĆ

Złącza osprzętu z uchwytem sworzniowym Dual Lock™ — minikoparka Minikoparki 1-tonowe z ręczną obsługą

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
31.7 lb
14.4 kg
Szerokość
7.2 in
182 mm
Długość
11.7 in
297 mm

Podsumowanie

Zwiększenie wszechstronności maszyny i ogólnej wydajności pracy

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Ręczna blokada cylindra

Ręczna blokada cylindra

Ręczna blokada cylindra utrzymuje dodatni nacisk na sworzeń łyżki, zapewniając stabilne i niezawodne połączenie z osprzętem.
Blokada pomocnicza

Blokada pomocnicza

Blokada pomocnicza jest niezależna od cylindra i gwarantuje połączenie osprzętu z maszyną.
Klucz regulacyjny w zestawie

Klucz regulacyjny w zestawie

Znajdujący się w zestawie klucz zapadkowy służy do dokręcania złącza osprzętu do osprzętu w celu utrzymania wymuszonej blokady.
Regulacja blokady cylindra

Regulacja blokady cylindra

Aby włączyć/wyłączyć blokadę siłownika, obróć nakrętkę.
Regulacja blokady pomocniczej

Regulacja blokady pomocniczej

Wkładanie do dołu. Wyjmowanie do góry.

Dane techniczne produktu Minikoparki 1-tonowe z ręczną obsługą

Masa 31.7 lb 14.4 kg
Szerokość 7.2 in 182 mm
Długość 11.7 in 297 mm
Wysokość całkowita 7 in 179 mm
Średnica sworznia 1.2 in 30 mm
Klasa maszyny Minikoparki 1–2 tony Minikoparki 1–2 tony
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak Minikoparki 1-tonowe z ręczną obsługą wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony