Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 583-0212

Hydrauliczne złącza osprzętu typu S Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 583-0212

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
24-40
24-40
Masa
1027 lb
466 kg
Wysokość
21,2 in
538 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Przepływ lepszy średnio o 37 procent

Przepływ lepszy średnio o 37 procent

  • Projekt i jakość wykonania złączy osprzętu zapewnia dużą przepustowość wymaganą przez narzędzia hydromechaniczne.
  • Swobodniejszy przepływ oleju przez złącza przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa.
  • Zabudowana sprężyna zapobiega ryzyku zanieczyszczenia układu hydraulicznego.
  • Bezawaryjne połączenia cieczowe tworzą zamknięty układ przepływu oleju hydraulicznego, bez ryzyka jego rozlania w trakcie zmiany narzędzi.
  • Poprowadzenie węży wewnątrz wspornika i szybkozłącza ograniczyło liczbę węży wypuszczonych na zewnątrz, co obniża koszty samych przewodów giętkich i ich napraw.
Średnio 10 razy większa żywotność szybkozłącza

Średnio 10 razy większa żywotność szybkozłącza

  • Konstrukcja szybkozłącza sprzyja długowieczności i ułatwia serwisowanie.
  • Sposób zaprojektowania pokrywy i uszczelnienia zwiększa ochronę złączek oraz uniemożliwia zanieczyszczenie układu hydraulicznego.
  • Specjalnie dobrane położenie szybkozłącza sprawia, że tworzy ono najsolidniejsze możliwe połączenie wspornika ze złączem.
  • Szybkozłącza działają w tym samym kierunku, co siła blokująca, a solidny kołnierz dba o pewność zamocowania. Brak pierścieni i nakrętek zabezpieczających, które mogłyby się poluzować albo pęknąć.
Wzorowe bezpieczeństwo

Wzorowe bezpieczeństwo

  • Najlepsze w klasie funkcje bezpieczeństwa wykorzystujące nowoczesne czujniki.
  • Sposób zamykania złącza spełnia wymogi europejskiej normy bezpieczeństwa EN 474.
  • Dbaj o całościowe bezpieczeństwo na miejscu pracy. Operator pozostaje bezpiecznie w kabinie, a przy podłączaniu i rozłączaniu przewodów hydraulicznych podczas zmiany osprzętu nie jest potrzebna żadna zewnętrzna pomoc.
  • Różne zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne dbają o bezpieczeństwo narzędzi nawet przy utracie ciśnienia.
  • Operator siedzący wewnątrz kabiny jest wizualnie i dźwiękowo informowany o pomyślnym podłączeniu nowego narzędzia.
  • Wzmocniony klin blokujący pewnie utrzymuje połączenie w trakcie pracy.
Większa uniwersalność

Większa uniwersalność

  • Zmiana przystawek podłączonych do hydraulicznego złącza osprzętu:
    • Możliwość szybkiej zmiany narzędzi sprawia, że operatorzy zawsze mogą używać akcesoriów najlepszych do danego zastosowania, poprawiając w ten sposób swoją wydajność pracy oraz wydłużając żywotność narzędzi.
    • Ponadto łatwość zmiany przystawek pozwala zmniejszyć ilość maszyn potrzebnych w miejscu pracy.
    • Zmiana osprzętu na złączu hydraulicznym odbywa się znacznie szybciej, niż na złączach statycznych i sworzniowych.
  • Złącze elektryczne zapewnia pełną funkcjonalność głowic obrotowo-wychylnych, odchylanych łyżek do skarpowania, głowic do rozdrabniania oraz innych akcesoriów zawierających wiązki przewodów elektrycznych dla czujników nachylenia i różnych funkcji przewidzianych w konkretnych narzędziach.
  • Każde złącze osprzętu ma w standardzie hak do podnoszenia o udźwigu 5, 8 lub 10 ton, zależnie od klasy wielkości.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie osprzętu. W przypadku wybranych przystawek dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Narzędzia obsługujące funkcję śledzenia zasobów można wyświetlić w systemie VisionLink® wraz ze sprzętem objętym subskrypcją Product Link™.
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Akcesoria obsługujące funkcję śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi w konfiguracji granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 583-0212

Klasa maszyny 24-40 24-40
Masa 1027 lb 466 kg
Udźwig haka do podnoszenia 10 ton (US) 10 ton (US)
Wysokość 21,2 in 538 mm
Długość 41,0 in 1042 mm
Szerokość 25.5 in 647 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 5076 psi 350 bar
Złącza hydrauliczne 1/2" (zamontowane) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 1/2" 21 gal/min 79 l/min
Złącza hydrauliczne 3/4" (opcjonalne) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 3/4" 59 gal/min 225 l/min
Złącza hydrauliczne 1" (zamontowane) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 1" 100 gal/min 380 l/min

Zobacz, jak Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 583-0212 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80

Szybkozłącza hydrauliczne HCS80

Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania podłączony przez złącze HCS

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80
Szybkozłącza hydrauliczne HCS80
Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania podłączony przez złącze HCS
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 583-0212

Zobacz więcej ofert