Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7581

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7581 Hydrauliczne złącza osprzętu typu S

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
24-40
24-40
Maksymalne ciśnienie robocze
5076 psi
350 bar
Masa
919 lb
417 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Lepsze natężenie przepływu oleju hydraulicznego

Lepsze natężenie przepływu oleju hydraulicznego

  • Projekt i jakość wykonania złączy osprzętu zapewnia dużą przepustowość wymaganą przez narzędzia hydromechaniczne.
  • Lepsze natężenie przepływu oleju hydraulicznego przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa dzięki zmniejszeniu ciśnienia wstecznego.
  • Zabudowana sprężyna zapobiega ryzyku zanieczyszczenia układu hydraulicznego.
  • Trwałe i niezawodne połączenia cieczowe tworzą zamknięty układ przepływu oleju hydraulicznego, bez ryzyka jego rozlania w trakcie zmiany narzędzi.
  • Poprowadzenie węży wewnątrz wspornika i szybkozłącza ograniczyło liczbę węży wypuszczonych na zewnątrz, co obniża koszty samych przewodów giętkich i ich napraw.
Szybsza zmiana osprzętu

Szybsza zmiana osprzętu

  • Zmiana osprzętu na złączach hydraulicznych jest o 98% szybsza w porównaniu do złączy sworzniowych.
  • Stosując hydrauliczne złącza osprzętu zamiast mechanicznych, można przyspieszyć zmienianie osprzętu o 96%.
  • Konstrukcja szybkozłącza sprzyja długowieczności i ułatwia serwisowanie.
  • Sposób zaprojektowania pokrywy i uszczelnienia zwiększa ochronę złączek oraz uniemożliwia zanieczyszczenie układu hydraulicznego.
  • Frezowane otwory na zawory szybkozłączy w narzędziu oraz wsporniku zapewniają szczelne i niezawodne połączenie, ograniczając ryzyko wycieków lub uszkodzeń.
  • Szybkozłącza działają w tym samym kierunku, co siła blokująca, a solidny kołnierz gwarantuje pewne zamocowanie. Brak pierścieni i nakrętek zabezpieczających, które mogłyby się poluzować albo pęknąć.
Wzorowe bezpieczeństwo

Wzorowe bezpieczeństwo

  • Najlepsze w klasie funkcje bezpieczeństwa wykorzystujące nowoczesne czujniki.
  • Sposób zamykania złącza osprzętu spełnia wymogi europejskiej normy bezpieczeństwa EN 474.
  • Dbaj o całościowe bezpieczeństwo na miejscu pracy. Operator pozostaje bezpiecznie w kabinie, a przy podłączaniu i rozłączaniu przewodów hydraulicznych podczas zmiany osprzętu nie jest potrzebna żadna zewnętrzna pomoc.
  • Różne zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne zapewniają bezpieczeństwo narzędzi nawet przy utracie ciśnienia.
  • Operator siedzący wewnątrz kabiny jest wizualnie i dźwiękowo informowany o pomyślnym podłączeniu nowego narzędzia.
  • Wzmocniony klin blokujący pewnie utrzymuje połączenie w trakcie pracy.
Większa uniwersalność

Większa uniwersalność

  • Zmiana przystawek podłączonych do hydraulicznego złącza osprzętu:
    • Możliwość szybkiej zmiany narzędzi sprawia, że operatorzy zawsze mogą używać osprzętu najlepszego do danego zastosowania, poprawiając w ten sposób swoją wydajność pracy oraz wydłużając żywotność narzędzi.
    • Ponadto łatwość zmiany osprzętu pozwala zmniejszyć ilość maszyn potrzebnych w miejscu pracy.
    • Zmiana osprzętu na złączu hydraulicznym odbywa się znacznie szybciej, niż na złączach statycznych i sworzniowych.
  • Złącze elektryczne zapewnia pełną funkcjonalność głowic obrotowo-uchylnych, odchylanych łyżek do skarpowania, głowic do rozdrabniania oraz innego osprzętu z wiązkami przewodów elektrycznych dla czujników nachylenia i różnych funkcji przewidzianych w konkretnych narzędziach.
  • Każde złącze osprzętu ma w standardzie hak do podnoszenia o udźwigu 5, 8 lub 10 ton, zależnie od klasy wielkości.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

  • Lokalizator osprzętu Cat® PL161 pozwala śledzić osprzęt w każdym miejscu pracy, wykorzystując łączność Bluetooth.
  • Monitoruj wykorzystanie osprzętu, rejestrując rzeczywisty czas pracy, aby optymalnie planować konserwację.
  • Wyświetlaj maszyny wraz z osprzętem w VisionLink™ w celu zapewnienia pełnej widoczności i zarządzania flotą.
  • Trwałe i bezobsługowe urządzenie zasilane z baterii wystarczającej nawet na dwa lata.

Dane techniczne produktu Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7581

Klasa maszyny 24-40 24-40
Masa 919 lb 417 kg
Udźwig haka do podnoszenia 10 ton (US) 10 ton (US)
Maksymalne ciśnienie robocze 5076 psi 350 bar
Złącza hydrauliczne 1/2" (zamontowane) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 1/2" 21 gal/min 79 l/min
Złącza hydrauliczne 3/4" (opcjonalne) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 3/4" 59 gal/min 225 l/min
Złącza hydrauliczne 1" (zamontowane) 2 2
Przepływ przez złącze hydrauliczne 1" 100 gal/min 380 l/min
Wysokość 19.8 cale 504 mm
Długość 39.3 cale 999 mm
Szerokość 25.5 cale 647 mm

Zobacz, jak Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80: 678-7581 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80

Szybkozłącza hydrauliczne HCS80

Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania podłączony przez złącze HCS

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania

Hydrauliczne złącze osprzętu typu S HCS80
Szybkozłącza hydrauliczne HCS80
Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania podłączony przez złącze HCS
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania
Złącze osprzętu HCS z podłączonym chwytakiem do prac wyburzeniowych i sortowania