< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zestawy do usuwania gałęzi CTR 320 i 426 zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności, niezawodności i trwałości podzespołów, co umożliwia szybką i efektywną pracę. Model 320 wyposażony w trzy noże oraz gardziel o średnicy 31 cali umożliwia obróbkę niewielkich i średnich pni z miękkiego drzewa oraz małych pni z twardego drzewa. Model 426 wyposażony w cztery noże oraz gardziel o średnicy 34 i 3/8 cala umożliwia obróbkę większych pni lub kilku pni jednocześnie. Po zapoznaniu się z opisanymi poniżej zaletami upewnisz się, że nie ma mocniejszych i lepiej skonstruowanych zestawów do usuwania gałęzi niż modele CTR.

Jednostki:
Długość ramy 72.42 cale 184.02 cm Less
Ostrza ze stali stopowej 18.0 cale 45.72 cm Less
Podziałka łańcucha piły 0.75 cale 1.9 cm Less
Prześwit gardzieli 31.0 cale 78.74 cm Less
Szerokość ramy 86.15 cale 218.82 cm Less
Szerokość rolki końcowej 17.0 cale 43.18 cm Less
Wysokość ramy 99.7 cale 253.23 cm Less
Zbiornik oleju belki i łańcucha 8.25 gal. 31.23 l Less
Średnica rolki końcowej 16.0 cale 40.64 cm Less
Średnica łożyska podstawy obrotowej 22.0 cale 55.88 cm Less