< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Grubość cięcia pojedynczego pnia 22.0 cale 56.0 cm Less
Wielkość powierzchni zbiorczej 4.0 stopy kwadratowe 0.37 metry kwadratowe Less
Masa całkowita 6220.0 funty 2821.0 kg Less
Prędkość obrotowa tarczy piły 1300.0 obr./min 1300.0 obr./min Less
Grubość pnia przy układaniu kierunkowym 30.0 cale 76.0 cm Less

Wymiary – obudowa + szczęka

Znamionowa objętość łyżki (2) 95.0 cale 241.0 cm Less
Szerokość 68.0 cale 173.0 cm Less