< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Grubość cięcia pojedynczego pnia 22.7 cale 57.6 cm Less
Wielkość powierzchni zbiorczej 5.1 stopy kwadratowe 0.47 metry kwadratowe Less
Masa całkowita 6550.0 funty 2971.0 kg Less
Prześwit gardzieli 49.0 cale 124.0 cm Less

Wymiary – obudowa + szczęka

Znamionowa objętość łyżki (2) 119.0 cale 302.3 cm Less
Szerokość 63.6 cale 161.5 cm Less