Wysokość | 52 in 1320 mm |
Szerokość | 98.3 in 2498 mm |
Masa | 1172.9 lb 532 kg |
Długość zęba | 60 in 1524 mm |
Szerokość zęba | 5.9 in 150 mm |
Wysokość zęba | 33.1 in 841 mm |
Grubość zębów | 3 in 75 mm |
Masa zęba | 370.4 lb 168 kg |
Masa łączna | 2120.8 lb 962 kg |
Długość całkowita | 85.4 in 2169 mm |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |