Zdjęcie studyjne

Widły budowlane 1829 mm (72 cala)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Wysokość
52 in
1320 mm
Szerokość
98.3 in
2498 mm
Masa
1172.9 lb
532 kg

Podsumowanie

Do ciężkich prac budowlanych.

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 cala)

Wysokość 52 in 1320 mm
Szerokość 98.3 in 2498 mm
Masa 1172.9 lb 532 kg
Długość zęba 72 in 1829 mm
Szerokość zęba 5.9 in 150 mm
Wysokość zęba 33.1 in 841 mm
Grubość zębów 3 in 75 mm
Masa zęba 418.9 lb 190 kg
Masa łączna 2215.6 lb 1005 kg
Długość całkowita 97.4 in 2473 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 1829 mm (72 cala) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1829 mm (72 cala)

Zobacz więcej ofert