1829 mm (72 in), złącze osprzętu TH
NOWOŚĆ

1829 mm (72 in), złącze osprzętu TH Uchwyty do wideł z hydrauliczną regulacją położenia

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Wysokość
51.8 cale
1316 mm
Szerokość
72 cale
1829 mm
Szerokość całkowita
75.3 cale
1913 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wysoka przykręcana krata oporowa

Wysoka przykręcana krata oporowa

Przykręcana krata oporowa zapewnia lepsze utrzymanie ładunku oraz dobrą widoczność.
Podwójne cylindry przesuwu

Podwójne cylindry przesuwu

Podwójne cylindry umożliwiają płynne rozsuwanie i zsuwanie wideł z fotela operatora.
Zawór hydrauliczny

Zawór hydrauliczny

Valve controls hydraulic flow to the cylinders to maintain consistent pressure to the forks.

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in), złącze osprzętu TH

Wysokość 51.8 cale 1316 mm
Szerokość 72 cale 1829 mm
Szerokość całkowita 75.3 cale 1913 mm
Masa 933 lb 423.2 kg
Długość 16.8 cale 427 mm
Rozstaw ramion 229-1654 mm (9-65 in) 229-1654 mm (9-65 in)
Udźwig 12000 lb 5443.1 kg
Typ adaptera Standardowe złącze osprzętu TH Standardowe złącze osprzętu TH

Zobacz, jak 1829 mm (72 in), złącze osprzętu TH wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1829 mm (72 in), złącze osprzętu TH

Zobacz więcej ofert