2134 mm (84 cale), złącze osprzętu Fusion™
NOWOŚĆ

2134 mm (84 cale), złącze osprzętu Fusion™ Uchwyty do wideł z hydrauliczną regulacją położenia

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Wysokość
58.9 cale
1497 mm
Szerokość
84 cale
2134 mm
Szerokość całkowita
86 cale
2184 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wysoka przykręcana krata oporowa

Wysoka przykręcana krata oporowa

Przykręcana krata oporowa zapewnia lepsze utrzymanie ładunku oraz dobrą widoczność.
Podwójne cylindry przesuwu

Podwójne cylindry przesuwu

Podwójne cylindry umożliwiają płynne rozsuwanie i zsuwanie wideł z fotela operatora.
Zawór hydrauliczny

Zawór hydrauliczny

Valve controls hydraulic flow to the cylinders to maintain consistent pressure to the forks.

Dane techniczne produktu 2134 mm (84 cale), złącze osprzętu Fusion™

Wysokość 58.9 cale 1497 mm
Szerokość 84 cale 2134 mm
Szerokość całkowita 86 cale 2184 mm
Masa 26.7 cale 678.1 mm
Masa 26.7 cale 678.1 mm
Długość 21.7 cale 550 mm
Długość 21.7 cale 550 mm
Rozstaw ramion 387mm-1853mm (15.2in-73in) 387mm-1853mm (15.2in-73in)
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2134 mm (84 cale), złącze osprzętu Fusion™ wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  2134 mm (84 cale), złącze osprzętu Fusion™

Zobacz więcej ofert