Zdjęcie studyjne

Uchwyty wideł paletowych 1397 mm (55 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Wysokość
22.8 in
580 mm
Szerokość
55 in
1397 mm
Masa
310.9 lb
141 kg

Podsumowanie

Uchwyty do wideł paletowych są używane do przewożenia ładunków umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.

Dane techniczne produktu 1397 mm (55 cali)

Wysokość 22.8 in 580 mm
Szerokość 55 in 1397 mm
Masa 310.9 lb 141 kg
Długość 10 in 253 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1397 mm (55 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1397 mm (55 cali)

Zobacz więcej ofert