Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

1550 mm (61 cali) Uchwyty wideł paletowych

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Wysokość
38.5 in
976.8 mm
Szerokość
61 in
1550 mm
Masa
681 lb
308.9 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Zastosowanie

Używane do różnych zadań związanych z przewożeniem materiałów o dużych gabarytach lub umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu, a także do wykonywania podobnych zadań.
Cat

Oparcie o dużej wytrzymałości

Wysoko wytrzymałe oparcie ładunku jest funkcjonalne, trwałe i nie przesłania widoczności. Chroni operatora podczas zmiany ładunku i zapewnia doskonałą widoczność końców wideł.
Cat

Uchwyt wcięty typu belkowego

Uchwyt wcięty typu belkowego umożliwia łatwą zmianę rozstawu lub wymianę ramion wideł.
Cat

Jeden uchwyt do wszystkich udźwigów

Uchwyt wideł jest zaprojektowany w taki sposób, aby dorównać udźwigowi największej maszyny, czyli ma rozmiar uniwersalny.

Dane techniczne produktu 1550 mm (61 cali)

Wysokość 38.5 in 976.8 mm
Szerokość 61 in 1550 mm
Masa 681 lb 308.9 kg
Długość 14.2 in 361 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 1550 mm (61 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1550 mm (61 cali)

Zobacz więcej ofert