Zdjęcie studyjne

Uchwyty wideł paletowych 1566 mm (62 cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Wysokość
44 in
1118 mm
Szerokość
61.7 in
1566 mm
Masa
749.6 lb
340 kg

Podsumowanie

Uchwyty do wideł paletowych są używane do przewożenia ładunków umieszczonych na paletach na placach budowy i terenach przemysłowych, do transportowania nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.

Dane techniczne produktu 1566 mm (62 cale)

Wysokość 44 in 1118 mm
Szerokość 61.7 in 1566 mm
Masa 749.6 lb 340 kg
Długość 24.4 in 620 mm
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 1566 mm (62 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1566 mm (62 cale)

Zobacz więcej ofert