Podsumowanie
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Najważniejsze dane
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Wyświetlanie 1-6 z 4
| Wysokość | 25 cale 634 mm |
| Szerokość | 51.2 cale 1300 mm |
| Szerokość całkowita | 51.7 cale 1312 mm |
| Masa | 242.9 lb 110.2 kg |
| Długość | 9.6 cale 245 mm |
| Rozstaw ramion | 250-1172 mm (9,8-46,1 in) 250-1172 mm (9,8-46,1 in) |
| Typ adaptera | Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony