Podsumowanie
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Najważniejsze dane
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
| Wysokość | 25 cale 635 mm |
| Szerokość | 60 cale 1524 mm |
| Szerokość całkowita | 60 cale 1524 mm |
| Masa | 597.2 lb 270.9 kg |
| Długość | 17.4 cale 442 mm |
| Rozstaw ramion | 442mm-1369mm (17.4in-53.9in) 442mm-1369mm (17.4in-53.9in) |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert