Podsumowanie
Wózki osprzętu z funkcją bocznego przechyłu i obrotu umożliwiają precyzyjne ustawienie ładunku nawet na nierównym terenie.
Najważniejsze dane
Wózki osprzętu z funkcją bocznego przechyłu i obrotu umożliwiają precyzyjne ustawienie ładunku nawet na nierównym terenie.
| Wysokość | 40.3 in 1024 mm |
| Szerokość | 72 in 1829 mm |
| Szerokość całkowita | 75 in 1905 mm |
| Masa | 1441.8 lb 654 kg |
| Długość | 15.1 in 384 mm |
| Rozstaw ramion | 229-1704 mm (9-67,1 in) 229-1704 mm (9-67,1 in) |
| Zakres kąta przechyłu | 11° w lewo / w prawo 11° w lewo / w prawo |
| Udźwig | 12000 lb 5443.1 kg |
| Typ adaptera | Standardowe złącze osprzętu TH Standardowe złącze osprzętu TH |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony