1829 mm (72 in), złącze IT
NOWOŚĆ

Karetki boczne obrotowo-uchylne 1829 mm (72 in), złącze IT

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Wysokość
40.3 in
1024 mm
Szerokość
72 in
1829 mm
Szerokość całkowita
75 in
1905 mm

Podsumowanie

Wózki osprzętu z funkcją bocznego przechyłu i obrotu umożliwiają precyzyjne ustawienie ładunku nawet na nierównym terenie.

Dane techniczne produktu 1829 mm (72 in), złącze IT

Wysokość 40.3 in 1024 mm
Szerokość 72 in 1829 mm
Szerokość całkowita 75 in 1905 mm
Masa 1488.1 lb 675 kg
Długość 18.7 in 476 mm
Rozstaw ramion 229-1704 mm (9-67,1 in) 229-1704 mm (9-67,1 in)
Zakres kąta przechyłu 11° w lewo / w prawo 11° w lewo / w prawo
Udźwig 12000 lb 5443.1 kg
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 1829 mm (72 in), złącze IT wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1829 mm (72 in), złącze IT

Zobacz więcej ofert