Podsumowanie
Wózki osprzętu z funkcją bocznego przechyłu i obrotu umożliwiają precyzyjne ustawienie ładunku nawet na nierównym terenie.
Najważniejsze dane
Wózki osprzętu z funkcją bocznego przechyłu i obrotu umożliwiają precyzyjne ustawienie ładunku nawet na nierównym terenie.
| Wysokość | 47 cale 1194 mm |
| Szerokość | 50 cale 1270 mm |
| Szerokość całkowita | 53 cale 1346 mm |
| Masa | 1170.7 lb 531 kg |
| Długość | 18.7 cale 476 mm |
| Rozstaw ramion | 229–1145 mm (9–45 in) 229–1145 mm (9–45 in) |
| Zakres kąta przechyłu | 11° w lewo / w prawo 11° w lewo / w prawo |
| Udźwig | 12000 lb 5443.1 kg |
| Typ adaptera | Złącze IT Złącze IT |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony