Belka do profilowania 1500 mm (59 cali)
NOWOŚĆ

Belka do profilowania 1500 mm (59 cali) Belki do profilowania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
59.1 cale
1500 mm
Długość całkowita
41.9 cale
1063 mm
Wysokość całkowita
10.8 cale
275 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Regulowana głębokość pracy walca

Regulowana głębokość pracy walca

Wytrzymały zespół walca i zgarniarki ma regulowaną głębokość pracy. Wysokość można regulować przy użyciu łożysk znajdujących się po bokach. Walec może być używany do zagęszczania podczas jazdy do przodu oraz do tyłu.
Kieszenie przednie

Kieszenie przednie

Kieszenie przednie zatrzymują materiał i równomiernie rozprowadzają go po całej szerokości belki do profilowania. Kieszenie zapewniają zwiększoną kontrolę nad przepływem materiału podczas profilowania obszarów z piaskiem, glebą lub żwirem.
Wzmocnienia narożników

Wzmocnienia narożników

Usztywnienia narożników ramy zwiększają wytrzymałość na obciążenia boczne. Dodatkowe usztywnienia osłony zapobiegającej rozsypywaniu materiału chronią ją przed wygięciem podczas spychania przy maksymalnym obciążeniu.
Zgarniarka o dużej wytrzymałości

Zgarniarka o dużej wytrzymałości

Zgarniarka w sposób ciągły oczyszcza bęben walca podczas zagęszczania przy jeździe do przodu oraz do tyłu. Wytrzymała konstrukcja zapobiega przywieraniu lepkich materiałów, takich jak glina, muł czy błoto, do walca. Zgarniarka przemieszcza się z regulowanym walcem, zapewniając odpowiednie oczyszczanie przy dowolnym ustawieniu głębokości. Zgarniarka ma konstrukcję umożliwiającą łatwe czyszczenie.
Zabezpieczające wkładki cierne

Zabezpieczające wkładki cierne

Wymienne wkładki cierne są przyspawane do spodnich skrzydeł belki do profilowania oraz do krawędzi profilującej. Wkładki cierne chronią belkę do profilowania przed ścieraniem powodowanym przez glebę, żwir i inne materiały, zapobiegając jej uszkodzeniu. Wymieniając te wkładki, można zapobiec pogarszaniu się precyzji profilowania i ostrości krawędzi z biegiem czasu.
Skrzydła montowane w linii z osłonami zapobiegającymi rozsypywaniu materiału

Skrzydła montowane w linii z osłonami zapobiegającymi rozsypywaniu materiału

Stałe skrzydła belki montowane w linii ułatwiają zbieranie, przemieszczanie i rozprowadzanie materiałów. Osłony zapobiegające rozsypywaniu materiału znajdują się na górnej części skrzydeł, zwiększając kontrolę nad przemieszczaniem materiału, zwłaszcza przy ustawieniu pod kątem, dzięki czemu umożliwiają estetyczne i wydajne wyrównywanie i profilowanie w miejscu pracy.

Dane techniczne produktu Belka do profilowania 1500 mm (59 cali)

Szerokość całkowita 59.1 cale 1500 mm
Długość całkowita 41.9 cale 1063 mm
Wysokość całkowita 10.8 cale 275 mm
Masa 822.3 lb 373 kg
Szerokość rolki 54.1 cale 1375 mm
Średnica rolki 9.6 cale 244 mm
Zgodność TRS6, TRS8 TRS6, TRS8
Typ adaptera Wymaga wspornika montażowego Wymaga wspornika montażowego

Zobacz, jak Belka do profilowania 1500 mm (59 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Belka do profilowania 1500 mm (59 cali)

Zobacz więcej ofert