Podsumowanie
Belka do profilowania Cat® są przeznaczone do precyzyjnego profilowania i wyrównywania.
Najważniejsze dane
Belka do profilowania Cat® są przeznaczone do precyzyjnego profilowania i wyrównywania.
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Szerokość całkowita | 78.7 cale 2000 mm |
| Długość całkowita | 41.9 cale 1063 mm |
| Wysokość całkowita | 10.8 cale 275 mm |
| Masa | 992.1 lb 450 kg |
| Szerokość rolki | 73.8 cale 1875 mm |
| Średnica rolki | 9.6 cale 244 mm |
| Zgodność | TRS8 TRS8 |
| Typ adaptera | Wymaga wspornika montażowego Wymaga wspornika montażowego |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zobacz więcej ofert