| Pojemność | 1.00 yd³ 750 l |
| Maksymalny udźwig | 17637 lb 8000 kg |
| Opcje typu nakładki | Półotwarte Półotwarte |
| Masa eksploatacyjna | 2520 lb 1143 kg |
| Liczba palców | 4 4 |
| Wartość minimalna dla koparki do prac przeładunkowych | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Wartość maksymalna dla koparki do prac przeładunkowych | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Wartość minimalna dla koparki | 14 ton (US) 14 ton (US) |
| Wartość maksymalna dla koparki | 21 ton (US) 21 ton (US) |
Chwytaki wielopalczaste Chwytak wielopalczasty GSV420 z 4 palcami, o pojemności 750 litrów
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Pojemność
- 1.00 yd³
- 750 l
- Maksymalny udźwig
- 17637 lb
- 8000 kg
- Opcje typu nakładki
- Półotwarte
- Półotwarte
Podsumowanie
Asortyment chwytaków wielopalczastych Cat® GSV obejmuje modele i rozmiary przeznaczone dla szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki krótszym czasom trwania cykli i zwiększonej pojemności chwytaki GSV umożliwiają przemieszczenie większej ilości materiału przy niższym koszcie. Opracowana z myślą o większej efektywności konstrukcja zwiększa ogólną wydajność chwytaka i zmniejsza koszty konserwacji. Dodanie modelu GC do tej linii produktów udostępnia wariant ekonomiczny, zapewniający jednak jakość oczekiwaną od produktów Cat.
Najważniejsze cechy w skrócie
- Krótkie czasy trwania cykli pomagają w przeniesieniu większej ilości materiału w danej jednostce czasu.
- Nowy układ obrotu zwiększa natężenie przepływu oleju o nawet 160 procent.
- Udoskonalone zakrzywienie palców poprawia całkowity współczynnik napełnienia o nawet 140–200 procent.
- W maszynach Cat są wstępnie programowane optymalne ustawienia wydajności chwytaka, maksymalizujące synergię i wydajność maszyny oraz chwytaka.
- Osiągnij nowe poziomy i korzystaj z bardziej precyzyjnego sterowania obrotem. Mała wysokość chwytaków GSH zwiększa możliwości wykorzystania i jest idealna do zastosowań wewnątrz obiektów.
- Zastosowanie lżejszych, odznaczających się lepszym rozkładem sił odlewów zamiast elementów spawanych przyczyniło się do zwiększenia żywotności chwytaka.
- Bardzo wytrzymałe, odporne na przetarcia górne i dolne ograniczniki na obudowie chwytaka zapobiegają nadmiernemu wysuwaniu się siłowników i zbędnemu zużyciu przegubów oraz końcówek palców.
- Siła, na której można polegać. Odznaczające się solidną konstrukcją wewnętrzne palce i końcówki są wykonane z wysokiej jakości stali odpornej na przetarcia i zużycie spowodowane kontaktem metalowych powierzchni. Przeguby są odlewane, co eliminuje z ramy słabe punkty.
- Większa odporność na zużycie dzięki łatwym do wymiany odlewanym końcówkom palców.
- Pracuj więcej, poświęcając mniej czasu na konserwację. Okres eksploatacji przed pierwszym serwisem został zwiększony 2,5-krotnie, a obsługa punktów smarowania na poziomie podłoża jest bezpieczniejsza oraz łatwiejsza.
- Integralne podzespoły hydrauliczne zostały inaczej rozlokowane i zabezpieczone wewnątrz palca. Skutkiem było zmniejszenie rozciągania przewodów i eliminacja kontaktu z materiałami.
- Zdejmowane panele zapewniają łatwy dostęp do elementów hydraulicznych wewnątrz palców. Panele są wyposażone również w uszczelnienia przeciwpyłowe zabezpieczające najważniejsze części wewnątrz palców.
- Układ wspomagania wspornika montażowego zapewnia bezpieczne środowisko pracy, umożliwiając utrzymane pionowego położenia wspornika podczas montażu chwytaka na maszynie.
- Modele cztero- lub pięciopalczaste z opcjonalnymi palcami półotwartymi i zamkniętymi umożliwiają spełnienie potrzeb specyficznych zastosowań.
- Cztery palce — prostokątne przedmioty, oczyszczanie narożników wagonów kolejowych i przyczep. Pewne zamknięcie chwytaka umożliwia podnoszenie dużych przedmiotów, takich jak nadwozia samochodów.
- Pięć palców — optymalne utrzymywanie mniejszych materiałów.
- Palce półotwarte sprawdzają się najlepiej w zastosowaniach związanych z przenoszeniem dużego złomu stalowego lub nadwozi samochodów.
- Palce zamknięte są optymalne w zastosowaniach dotyczących przede wszystkim mniejszego, rozdrobnionego materiału.
- Modele GSH420 i GSH520 są obecnie wyposażone w standardowe ucho do podnoszenia na spodzie obudowy. Można na nim zamontować magnes.
- W przypadku innych modeli GSH opcjonalne ucho do podnoszenia można zamówić z chwytakiem.
Dane techniczne produktu Chwytak wielopalczasty GSV420 z 4 palcami, o pojemności 750 litrów
Zobacz, jak Chwytak wielopalczasty GSV420 z 4 palcami, o pojemności 750 litrów wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
- Pojemność
- 1.00 yd³
- 750 l
- Maksymalny udźwig
- 17637 lb
- 8000 kg
- Opcje typu nakładki
- Półotwarte
- Półotwarte
- Pojemność
- 0.75 yd³
- 600 l
- Maksymalny udźwig
- 17637 lb
- 8000 kg
- Opcje typu nakładki
- Półotwarte
- Półotwarte
- Pojemność
- 1.63 yd³
- 1250 l
- Maksymalny udźwig
- 17637 lb
- 8000 kg
- Opcje typu nakładki
- Półotwarte
- Półotwarte
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Chwytak GSV420-750 z półotwartymi palcami
Chwytak GSV425 z półotwartymi palcami
Chwytak GSV425 na koparce MH3040 podczas złomowania
Chwytaki wielopalczaste są przeznaczone do transportu i przeładunku złomu oraz materiałów masowych, doskonale sprawdzają się przy ciężkich materiałach o nieregularnym kształcie, takich jak metale, skały i odpady
Palce hydrauliczne zapewniające mocny chwyt i dużą skuteczność penetrowania
Ze względu na dużą nośność i płynny obrót są idealne do prac na złomowiskach i stacjach przeładunkowych
Chwytak GSV425 na koparce MH3040
Chwytak GSV425 na koparce MH3040 podczas złomowania