B8 z mocowaniem bocznym

B8 z mocowaniem bocznym Młoty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna — z narzędziem
773.8 lb
351 kg
Klasa energii
848.2 ft·lbf
1150 J
Klasa maszyny
Minikoparki 7–9 ton
Minikoparki 7–9 ton

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Młoty hydrauliczne Cat® B nadają się do stosowania w szerokiej gamie prac budowlanych i lekkich prac wyburzeniowych takich, jak kruszenie chodników, podjazdów oraz krawężników, nawierzchni dróg i murów, przygotowywanie placów budów i kształtowanie krajobrazu oraz rozbijanie zamrożonego gruntu w celu naprawy instalacji komunalnych.
Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne

Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne

Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne zostały zaprojektowane w celu optymalizacji obsługi serwisowej. Dostęp do nich jest łatwy bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Obudowa została umieszczona w sposób zapewniający ochronę przed siłami i zanieczyszczeniami powstającymi podczas pracy. Umożliwia jednak dostęp przy użyciu klucza. Ciśnienie w przewodach hydraulicznych i przeciwciśnienie robocze można sprawdzać oraz wytwarzać, gdy młot jest zamontowany na maszynie. Umożliwia to szybkie monitorowanie jego stanu.
Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy zapewnia nieustannie wysoką wydajność, dzięki której młot stanowi niezawodne narzędzie do kruszenia betonu, asfaltu i skał oraz kopania rowów pod niewielkim obciążeniem.
Mocowanie sworzniowe/boczne

Mocowanie sworzniowe/boczne

Młoty hydrauliczne z mocowaniem sworzniowym/bocznym są bardziej uniwersalne oraz lepiej się nadają do rozbijania podłoża na budowach dróg szybkiego ruchu i innych obiektów. Mniejsza liczba połączeń skręcanych przekłada się również na większą sztywność szkieletu młota, co poprawia jego żywotność.
Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie można wymienić w terenie. Ich konserwacja jest łatwa dzięki jednemu sworzniowi blokującemu. Zwiększa to trwałość, zmniejszając koszty posiadania i eksploatacji. Górna tuleja jest obracana w zakresie 360°, dolna ma dwa położenia i można ją obracać o 90°.
Elementy dołączone do każdego młota hydraulicznego z serii B

Elementy dołączone do każdego młota hydraulicznego z serii B

Każdy młot hydrauliczny z serii B jest wyposażony w następujące elementy:
  • Zestaw grotów ze skrzynką
  • 2 groty (1 x dłuto stożkowe i 1 poprzeczne)
  • Zestaw do konserwacji

Dane techniczne produktu B8 z mocowaniem bocznym

Masa eksploatacyjna — z narzędziem 773.8 lb 351 kg
Klasa energii 848.2 ft·lbf 1150 J
Klasa maszyny Minikoparki 7–9 ton Minikoparki 7–9 ton
Średnica wału narzędzia 3 cale 75 mm
Częstotliwość udaru 400–800 uderzeń/min 400–800 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze 1704.1 psi 11749 kPa
Minimalna masa zawieszenia 13999.3 lb 6350 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 50–90 l/min (13,2–23,8 gal/min) 50–90 l/min (13,2–23,8 gal/min)
Szerokość całkowita 15.2 cale 385 mm
Długość całkowita 28.7 cale 730 mm
Wysokość całkowita 58.4 cale 1484 mm
Wysokość — bez narzędzia 40 cale 1016 mm
Poziom hałasu 133 dB 133 dB
Wielkość wspornika montażowego Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak B8 z mocowaniem bocznym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Elementy dołączone do młota hydraulicznego z mocowaniem bocznym B8.

Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B8.

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Elementy dołączone do młota hydraulicznego z mocowaniem bocznym B8.
Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B8.

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  B8 z mocowaniem bocznym

Zobacz więcej ofert