Zdjęcie studyjne

Młoty H80s

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna — z narzędziem
937 lb
425 kg
Klasa energii
1000.1 ft·lbf
1356 J
Średnica wału narzędzia
3 in
75 mm

Podsumowanie

Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.

Dane techniczne produktu H80s

Masa eksploatacyjna — z narzędziem 937 lb 425 kg
Klasa energii 1000.1 ft·lbf 1356 J
Średnica wału narzędzia 3 in 75 mm
Częstotliwość udaru 600–1500 uderzeń/min 600–1500 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze 1450.4 psi 10000 kPa
Minimalna masa zawieszenia 13199.1 lb 5987 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 70-130 l/min (18-34 gal/min) 70-130 l/min (18-34 gal/min)
Szerokość całkowita 19.1 in 485 mm
Długość całkowita 21.1 in 535 mm
Wysokość całkowita 56.4 in 1433 mm
Wysokość — bez narzędzia 41.6 in 1057 mm

Zobacz, jak H80s wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  H80s

Zobacz więcej ofert