B6

B6 Młoty

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna — z narzędziem
571 lb
259 kg
Klasa energii
501.5 ft·lbf
680 J
Klasa maszyny
Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

Zastosowanie

Zastosowanie

Młoty hydrauliczne Cat® B nadają się do stosowania w szerokiej gamie prac budowlanych i lekkich prac wyburzeniowych takich, jak kruszenie chodników, podjazdów oraz krawężników, nawierzchni dróg i murów, przygotowywanie placów budów i kształtowanie krajobrazu oraz rozbijanie zamrożonego gruntu w celu naprawy instalacji komunalnych.
Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne

Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne

Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne zostały zaprojektowane w celu optymalizacji obsługi serwisowej. Dostęp do nich jest łatwy bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Obudowa została umieszczona w sposób zapewniający ochronę przed siłami i zanieczyszczeniami powstającymi podczas pracy. Umożliwia jednak dostęp przy użyciu klucza. Ciśnienie w przewodach hydraulicznych i przeciwciśnienie robocze można sprawdzać oraz wytwarzać, gdy młot jest zamontowany na maszynie. Umożliwia to szybkie monitorowanie jego stanu.
Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy zapewnia nieustannie wysoką wydajność, dzięki której młot stanowi niezawodne narzędzie do kruszenia betonu, asfaltu i skał oraz kopania rowów pod niewielkim obciążeniem.
Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry

Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry

Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry zapewnia większy obszar roboczy i doskonałą widoczność dla operatora przy standardowych wymiarach oraz układ otworów, dzięki którym młot odznacza się optymalną uniwersalnością. Montaż od góry zwiększa moc udaru dzięki zapewnieniu liniowości sił młota i ramienia. Wspornik do montażu od góry przekazuje na końcówkę ramienia znacznie mniejszą siłę odrzutu i naprężenia zginające, co ogranicza oddziaływanie na konstrukcje maszyny. Dostępna jest pełna gama wsporników montażowych umożliwiająca optymalne dopasowanie do złącza lub mocowania sworzniowego.
Nowo zaprojektowany wspornik montażowy do ładowarki o sterowaniu burtowym

Nowo zaprojektowany wspornik montażowy do ładowarki o sterowaniu burtowym

W nowo zaprojektowanym wsporniku montażowym do ładowarki o sterowaniu burtowym poprawiono prowadzenie przewodów i usprawniono wsiadanie i wysiadanie, dodając nowy przykręcany stopień oraz modernizując stopień środkowy. Wsporniki są zgodne z młotami hydraulicznymi typu H, młotami hydraulicznymi serii E oraz płytami wibracyjnymi CVP16 i CVP40.
Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie można wymienić w terenie. Ich konserwacja jest łatwa dzięki jednemu sworzniowi blokującemu. Zwiększa to trwałość, zmniejszając koszty posiadania i eksploatacji. Górna tuleja jest obracana w zakresie 360°, dolna ma dwa położenia i można ją obracać o 90°.

Dane techniczne produktu B6

Masa eksploatacyjna — z narzędziem 571 lb 259 kg
Klasa energii 501.5 ft·lbf 680 J
Klasa maszyny Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299 Minikoparki 4–9 ton, ładowarki ze sterowaniem burtowym / kompaktowe ładowarki gąsienicowe 216-299
Średnica wału narzędzia 2.7 cale 68 mm
Częstotliwość udaru 500-900 uderzeń/min 500-900 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze 1775 psi 12238 kPa
Minimalna masa zawieszenia 8000.6 lb 3629 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 40-70 l/min (10,6-18,5 gal/min) 40-70 l/min (10,6-18,5 gal/min)
Szerokość całkowita 12.4 cale 316 mm
Długość całkowita 17.3 cale 440 mm
Wysokość całkowita 54.1 cale 1375 mm
Wysokość — bez narzędzia 37.3 cale 948 mm
Poziom hałasu 128 dB 128 dB
Wielkość wspornika montażowego Duże Duże

Zobacz, jak B6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B6

Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B6

Groty dołączone do młota hydraulicznego B6

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B6
Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B6
Groty dołączone do młota hydraulicznego B6

360 View