1943 mm (77 in), złącze IT
NOWOŚĆ

Ramiona do transportu i przeładunku materiałów 1943 mm (77 in), złącze IT

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
26.2 in
665 mm
Maksymalne obciążenie znamionowe
3306.9 lb
1500 kg
Maksymalny zasięg poziomy
76.5 in
1943 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Wygięte haki do podnoszenia

Wygięte haki do podnoszenia

Haki do podnoszenia są wygięte w lewo, aby zapobiegać odhaczaniu się kołyszących się worków, a jednocześnie zapewniać lepszą widoczność haka podczas podłączania worka.
Krzyż do podnoszenia

Krzyż do podnoszenia

Zaprojektowany do obsługi jednego lub dwóch big bagów, obraca się swobodnie o 360°, co minimalizuje nadmierne kołysanie. Duży, centralnie umieszczony hak może być używany do obsługi worków o ponadgabarytowych wymiarach.
Wytrzymała konstrukcja

Wytrzymała konstrukcja

Gruba konstrukcja rurowa zapewnia stabilniejsze, bezpieczniejsze i bardziej efektywne przenoszenie worków o ponadgabarytowych wymiarach. Zasięg ramienia do przeładunku materiałów umożliwia załadunek big bagów po obu stronach ciężarówki z jednej strony, co skraca czas załadunku i rozładunku oraz zwiększa efektywność.
Ucho do podnoszenia

Ucho do podnoszenia

Umożliwia łatwe przemieszczanie osprzętu bez maszyny wyposażonej w złącze IT.

Dane techniczne produktu 1943 mm (77 in), złącze IT

Szerokość całkowita 26.2 in 665 mm
Maksymalne obciążenie znamionowe 3306.9 lb 1500 kg
Maksymalny zasięg poziomy 76.5 in 1943 mm
Masa 513.7 lb 233 kg
Wysokość całkowita 69.8 in 1772 mm
Typ adaptera Złącze IT Złącze IT

Zobacz, jak 1943 mm (77 in), złącze IT wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  1943 mm (77 in), złącze IT

Zobacz więcej ofert