3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Szerokość całkowita

Jednostki:
Szerokość całkowita 52.0 cale 1316.0 mm Less

Maksymalne obciążenie znamionowe 4618.7 funty 2095.0 kg Less
Pojemność nasypowa 899.5 funty 408.0 kg Less
Długość po wysunięciu 155.2 cale 3941.0 mm Less
Długość po wsunięciu 79.0 cale 2007.0 mm Less
Liczba ustawień regulacyjnych 3 3 Less
Odległość pomiędzy ustawieniami regulacyjnymi 38.1 cale 967.0 mm Less