Podsumowanie
Zrywak / zrywak spulchniający Cat® jest przeznaczony do odspajania i kondycjonowania powierzchniowej warstwy zagęszczonej gleby.
Najważniejsze dane
Zrywak / zrywak spulchniający Cat® jest przeznaczony do odspajania i kondycjonowania powierzchniowej warstwy zagęszczonej gleby.
Wyświetlanie 1-6 z 8
| Szerokość całkowita | 69.5 in 1765 mm |
| Długość | 43.9 in 1115 mm |
| Wysokość | 54.1 in 1373 mm |
| Rozstaw zębów spulchniających | 14.7 in 374 mm |
| Masa | 994.3 lb 451 kg |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 3495.4 psi 24100 kPa |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 3.4 gal/min 13 l/min |
| Czas cyklu | 2,5s 2,5s |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony