Długość zębów | 25.2 in 639 mm |
Masa | 240.3 lb 109 kg |
Długość całkowita | 32.8 in 833 mm |
Szerokość | 16.5 in 420 mm |
Promień zrzutu | 31.7 in 806 mm |
Zaloguj
Witamy! Zaloguj się, aby spersonalizować działanie witryny Cat.com
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Zarejestruj się teraz
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Do oczyszczania i przygotowania terenu skalnego, pracy w kamieniołomach i podobnych prac związanych z wysokoudarowym kopaniem. Połączenie z szybkozłączem zapewnia wydajność zrywania i ładowania.
Długość zębów | 25.2 in 639 mm |
Masa | 240.3 lb 109 kg |
Długość całkowita | 32.8 in 833 mm |
Szerokość | 16.5 in 420 mm |
Promień zrzutu | 31.7 in 806 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka Cat® 305.5E2 z chwytakiem i zrywakiem w zastosowaniach roboczych
Koparko-ładowarka Cat® 420F2 z chwytakiem i zrywakiem w zastosowaniach roboczych