Zdjęcie studyjne

Zrywaki 950 mm (37 cali)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Długość zębów
37.4 in
950 mm
Masa
372.6 lb
169 kg
Długość całkowita
31.3 in
795 mm

Podsumowanie

Do oczyszczania i przygotowania terenu skalnego, pracy w kamieniołomach i podobnych prac związanych z wysokoudarowym kopaniem. Połączenie z szybkozłączem zapewnia wydajność zrywania i ładowania.

Dane techniczne produktu 950 mm (37 cali)

Długość zębów 37.4 in 950 mm
Masa 372.6 lb 169 kg
Długość całkowita 31.3 in 795 mm
Szerokość 16.5 in 420 mm
Promień zrzutu 44.1 in 1119 mm

Zobacz, jak 950 mm (37 cali) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka Cat® 305.5E2 z chwytakiem i zrywakiem w zastosowaniach roboczych

Koparko-ładowarka Cat® 420F2 z chwytakiem i zrywakiem w zastosowaniach roboczych

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Minikoparka Cat® 305.5E2 z chwytakiem i zrywakiem w zastosowaniach roboczych
Koparko-ładowarka Cat® 420F2 z chwytakiem i zrywakiem w zastosowaniach roboczych