Zdjęcie niedostępne

Zrywaki 1290mm (51in) Ripper

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Długość zębów
50.8 in
1290 mm
Masa
1717 lb
779 kg
Długość całkowita
67 in
1703 mm

Dane techniczne produktu 1290mm (51in) Ripper

Długość zębów 50.8 in 1290 mm
Masa 1717 lb 779 kg
Długość całkowita 67 in 1703 mm
Szerokość 22.4 in 570 mm

Zobacz, jak 1290mm (51in) Ripper wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie niedostępne

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcie niedostępne
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Cat PL161 Attachment Tracker

    Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie