Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 25 mm)

Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 25 mm) Wirniki

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
88 cale
2235 mm
Odstępy między narzędziami
0.98 cale
25 mm
Średnica bębna mierzona na zębach
42.2 cale
1073 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Konstrukcja uchwytu narzędziowego

Konstrukcja uchwytu narzędziowego

Frez można usuwać z uchwytu narzędziowego na wiele różnych sposobów, a w wirniku zastosowano unikalne mocowanie pierścienia ciernego. Dzięki temu można szybciej wymieniać części i skrócić czas konserwacji wirnika krótszy.
  • Konstrukcja ze stożkiem i pierścieniem ciernym utrzymuje uchwyt narzędziowy w wirniku bez użycia sworznia mocującego lub śruby ustalającej, co przyspiesza proces wymiany nawet o 50% oraz eliminuje konieczność użycia elementów złącznych lub dokręcania
  • Zużywalny kołnierz o długości 20 mm jest o 66% dłuższy niż uchwyty narzędziowe systemu G
  • Konstrukcja uchwytu narzędziowego uniemożliwiająca obracanie się utrzymuje prawidłowe położenie, zapobiegając zużywaniu się bloków i uchwytów.
  • Dzięki radialnemu otworowi dostępowemu woda może przepływać przez uchwyt narzędziowy, co pomaga w ruchu obrotowym zębów i zapewnia równomierne zużycie frezów
  • Są dostępne uchwyty narzędziowe pozwalające mocować frezy z zębami 20 mm, 22 mm i 25 mm do różnorodnych zastosowań
Łatwe usuwanie frezów

Łatwe usuwanie frezów

Wiele sposobów łatwego zdejmowania frezu:
  • Radialny otwór dostępowy
  • Miejsca na dłuta
  • Tylny dostęp przez blok
Efektywny przepływ materiału

Efektywny przepływ materiału

  • Zoptymalizowany kąt spirali zwiększa prędkość przepływu materiału z zewnątrz do środka, co skutkuje zwiększoną wydajnością wydobycia materiału
  • Bloki zostały zaprojektowane specjalnie do każdej strony wirnika oraz ustawione w sposób zapewniający optymalną siłę tnącą i efektywny przepływ materiału
  • W celu zapewnienia maksymalnego wyrzucania materiału ze środka komory cięcia na przenośnik specjalnie dobrano i przetestowano wymiary łopatek.
  • Konstrukcja wirnika umożliwia szybkie usuwanie materiału z komory cięcia, dzięki czemu ogranicza zużycie elementów, a także zmniejsza opory, zwiększając ogólną wydajności maszyny i redukując zużycie paliwa.
Trwała konstrukcja

Trwała konstrukcja

  • Zaprojektowane specjalnie z myślą o wykonywaniu trudnych prac i wydłużeniu czasu eksploatacji wirnika.
  • Duże obszary na uchwycie narzędziowym zostały poddane obróbce cieplnej, aby zapobiegać nadmiernemu zużyciu bloku podstawowego
  • Elementy są produkowane z wytrzymałych, odpornych na ścieranie stopów o dużej wytrzymałości, aby umożliwić pracę najtrudniejszych warunkach
  • Wytrzymałe elementy sprostają nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom wymagającym dużej mocy
  • Konstrukcja uchwytu narzędziowego i bloku podstawowego jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń i zapewnia wydłużoną trwałość
Konserwacja

Konserwacja

Utrzymywanie frezów i uchwytów narzędziowych w dobrym stanie jest kluczem do osiągnięcia maksymalnej wydajności. Wirniki systemu K zostały zaprojektowane z myślą o ułatwieniu konserwacji i skróceniu przestojów.
  • Uchwyty narzędziowe z podwójnym mocowaniem sprawiają, że elementy złączne są niepotrzebne, co skraca czas wymiany nawet o 50%
  • Wiele różnych sposobów zdejmowania frezu
  • Różnorodne narzędzia do zdejmowania, opracowane specjalnie do wirników systemu K, umożliwiają szybką wymianę frezów i uchwytów narzędziowych
Dealerzy Cat oferują wygodne dostawy części zamiennych i opcje serwisowania, a najlepszy w branży łańcuch dostaw i dystrybucja na całym świecie gwarantują płynną i wydajną pracę wirnika.

Dane techniczne produktu Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 25 mm)

Szerokość frezowania 88 cale 2235 mm
Odstępy między narzędziami 0.98 cale 25 mm
Średnica bębna mierzona na zębach 42.2 cale 1073 mm
Głębokość frezowania (maks.) 13 cale 330 mm
Liczba nakładek 131 131
Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) 582-8824 582-8824
Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) 582-8826 582-8826

Zobacz, jak Bęben frezujący systemu K 2,2 m (rozstaw 25 mm) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Wirniki

Wirniki

Wirniki

Wirniki
Wirniki
Wirniki