Bęben frezujący systemu H 2,2 m (rozstaw 6x2 mm)

Bęben frezujący systemu H 2,2 m (rozstaw 6x2 mm) Wirniki

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Szerokość frezowania
88 in
2235 mm
Odstępy między narzędziami
0.25 in
6 mm
Średnica bębna mierzona na zębach
42.2 in
1073 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

System 2-częściowy

System 2-częściowy

System 2-częściowy bez uchwytu narzędziowego Zawiera spawany hartowany blok i uchwyt w postaci jednego elementu.
Cat

Precyzyjne wykończenie frezowanej nawierzchni

Jest wyposażony w dwurzędowe frezy o rozstawie 6 mm do precyzyjnego wykańczania frezowanej nawierzchni podczas usuwania warstwy wierzchniej, usuwania farby lub powłoki czy korekty profilowania.
Cat

Dobra retencja zębów

W wirnikach do mikro frezowania zapewnia dobrą retencję zębów, gdy wokół zęba jest wymagana przestrzeń.

Dane techniczne produktu Bęben frezujący systemu H 2,2 m (rozstaw 6x2 mm)

Szerokość frezowania 88 in 2235 mm
Odstępy między narzędziami 0.25 in 6 mm
Średnica bębna mierzona na zębach 42.2 in 1073 mm
Głębokość frezowania (maks.) 2 in 50 mm
Liczba nakładek 748 748
Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) 511-5049 511-5049
Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) 511-5050 511-5050

Zobacz, jak Bęben frezujący systemu H 2,2 m (rozstaw 6x2 mm) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Wirniki

Wirniki

Wirniki

Wirniki
Wirniki
Wirniki

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Bęben frezujący systemu H 2,2 m (rozstaw 6x2 mm)

Zobacz więcej ofert