Podsumowanie
Standardowy bęben maszyny do regeneracji nawierzchni o głębokości frezowania 16 cali, do regeneracji i stabilizowania różnych rodzajów gleby i materiałów asfaltowych.
Najważniejsze dane
Standardowy bęben maszyny do regeneracji nawierzchni o głębokości frezowania 16 cali, do regeneracji i stabilizowania różnych rodzajów gleby i materiałów asfaltowych.
| Szerokość frezowania | 96 in 2438 mm |
| Odstępy między narzędziami | 0.63 in 15.9 mm |
| Średnica bębna mierzona na zębach | 54 in 1375 mm |
| Głębokość frezowania (maks.) | 16 in 406 mm |
| Liczba nakładek | 200 200 |
| Numer katalogowy grupy wirnika z cieczą chłodzącą i oprzyrządowaniem (montowana fabrycznie) | Nie dotyczy Nie dotyczy |
| Numer katalogowy grupy wirnika z frezami (montowana poza fabryką) | 287-1724 287-1724 |