SW360B, 203 mm (8 cali)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Idealna do wycinania ścieżek w asfalcie, połączeń nawierzchni drogowych oraz rowów na instalacje rurowe czy kablowe.

Jednostki:
Pojemność nasypowa 3075.0 funty 1395.0 kg Less
Wysokość całkowita 70.0 cale 1765.0 mm Less
Mocowanie wiertła świdra XPS o dużym przepływie XPS o dużym przepływie Less
Zakres przepływu hydraulicznego copy 3335.0 psi 230.0 bar Less
Efektywna pojemność skokowa 106.0 cale³/obr. 1686.0 cm³/obr. Less
Moment obrotowy tarczy przy maks. ciśnieniu 5538.0 funty-stopy 7509.0 N·m Less
Prędkość frezu przy maks. przepływie 1180.0 stopy/min 360.0 m/min Less
Frezy stożkowe — na tarczę 96 96 Less
Rodzaj standardowego frezu Z betonu Z betonu Less
Rodzaj opcjonalnego frezu Standard Standard Less
Przesuw boczny 22.0 cale 550.0 mm Less
Sposób napędu Silnik tłokowy/przekładnia planetarna Silnik tłokowy/przekładnia planetarna Less

Szerokość całkowita

Szerokość całkowita 73.0 cale 1850.0 mm Less

Wymiary – obudowa + szczęka

Długość osprzętu roboczego 93.0 cale 2365.0 mm Less