SR318
NOWOŚĆ

SR318 Pługi wirnikowe do odśnieżania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość wlotu
63.5 cale
1614 mm
Szerokość całkowita
73.9 cale
1877 mm
Masa
1093.5 lb
496 kg

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 13

Zastosowanie

Zastosowanie

Zaprojektowana do usuwania śniegu z ulic, parkingów, podjazdów i chodników.
Ślimak z ząbkami

Ślimak z ząbkami

Ząbkowany ślimak ułatwia rozbijanie lodu i twardego, ubitego śniegu.
Regulowane złącze osprzętu

Regulowane złącze osprzętu

Złącze osprzętu można łatwo ustawić na trzech różnych wysokościach, co pozwala operatorowi najlepiej dopasować pług wirnikowy do odśnieżania do typu lub konfiguracji maszyny.
Dwustopniowa konstrukcja

Dwustopniowa konstrukcja

Dwustopniowa konstrukcja wykorzystuje świder ziemny i wirnik w celu szybkiego i skutecznego usuwania większej masy śniegu. Świder i wirnik można odwrócić, aby operator mógł pozbywać się przeszkód, nie zsiadając z maszyny.
Obracana rura i deflektor

Obracana rura i deflektor

Obracanie w zakresie 270 stopni umożliwia odrzucanie śniegu przed maszynę lub na boki, aby wiatr nie zdmuchiwał śniegu na operatora. Hydraulicznie sterowany deflektor ułatwia sterowanie odległością odrzucania śniegu.
Odsadzka rury

Odsadzka rury

Poprawia pole widzenia i umożliwia wykorzystanie pełnego zakresu ruchu w kompaktowych ładowarkach kołowych.

Dane techniczne produktu SR318

Szerokość wlotu 63.5 cale 1614 mm
Szerokość całkowita 73.9 cale 1877 mm
Masa 1093.5 lb 496 kg
Wysokość całkowita 72.6 cale 1843 mm
Długość całkowita 37.4 cale 951 mm
Wymagany układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu XPS o dużym natężeniu przepływu
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 100–125 l/min (26–33 gal/min) 100–125 l/min (26–33 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 200–280 bar (2800–4100 psi) 200–280 bar (2800–4100 psi)
Wysokość zbierania materiału 34.1 cale 867 mm
Maksymalny wyrzut 40 ft 12.2 m
Średnica ślimaka 18 cale 457 mm
Średnica wentylatora wirnika 25 cale 635 mm
Szerokość wentylatora wirnika 8.7 cale 222 mm
Obracana rura 270 stopni 270 stopni

Zobacz, jak SR318 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  SR318

Zobacz więcej ofert