Zdjęcie studyjne

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS8

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 7–10 ton
Minikoparki 7–10 ton
Masa
793.7 funty
360 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
S-50 / S-50
S-50 / S-50

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny

Dane techniczne produktu TRS8

Klasa maszyny Minikoparki 7–10 ton Minikoparki 7–10 ton
Masa 793.7 funty 360 kg
Opcje podłączenia: góra-dół S-50 / S-50 S-50 / S-50
Wysokość całkowita 37.7 cale 958 mm
Długość 41.5 cale 1053 mm
Szerokość całkowita 26.7 cale 678 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40 w lewo/prawo 40 w lewo/prawo
Maksymalna pojemność łyżki 17.7 ft³ 500 I
Maksymalna szerokość łyżki 59.1 cale 1500 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 45–75 l/min (12–20 gal/min) 45–75 l/min (12–20 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3626 psi 25000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Moment obrotowy obracania 4867.9 lb/ft 6600 N·m
Siła chwytania chwytaka, maksymalne rozwarcie 2000.8 ft·lbf 8.9 kN
Maksymalny udźwig chwytaka 1102.3 funty 500 kg
Maksymalnie rozwarcie chwytaka 23.6 cale 600 mm
Długość chwytaka 12.4 cale 316 mm

Zobacz, jak TRS8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TRS8

Zobacz więcej ofert