Zdjęcie studyjne

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS6

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 6 ton
Minikoparki 6 ton
Masa
540.1 funty
245 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
S-40 / S-40
S-40 / S-40

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.

Dane techniczne produktu TRS6

Klasa maszyny Minikoparki 6 ton Minikoparki 6 ton
Masa 540.1 funty 245 kg
Opcje podłączenia: góra-dół S-40 / S-40 S-40 / S-40
Wysokość całkowita 32.2 cale 819 mm
Długość 24 cale 609 mm
Szerokość całkowita 22.6 cale 574 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40 w lewo/prawo 40 w lewo/prawo
Maksymalna pojemność łyżki 8.8 ft³ 250 I
Maksymalna szerokość łyżki 47.2 cale 1200 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 45–80 l/min (12–21 gal/min) 45–80 l/min (12–21 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3626 psi 25000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Moment obrotowy obracania 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Siła chwytania chwytaka, maksymalne rozwarcie 1596.1 ft·lbf 7.1 kN
Maksymalny udźwig chwytaka 661.4 funty 300 kg
Maksymalnie rozwarcie chwytaka 16.3 cale 414 mm
Długość chwytaka 9.2 cale 233 mm

Zobacz, jak TRS6 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TRS6

Zobacz więcej ofert