Zdjęcie studyjne

Systemy głowic obrotowo-wychylnych TRS8

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Minikoparki 7–9 ton
Minikoparki 7–9 ton
Masa
683.4 funty
310 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Mocowanie sworzniowe / S-50
Mocowanie sworzniowe / S-50

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® pomagają manewrować wokół przeszkód w strefie prac bez konieczności przestawiania maszyny.

Dane techniczne produktu TRS8

Klasa maszyny Minikoparki 7–9 ton Minikoparki 7–9 ton
Masa 683.4 funty 310 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Mocowanie sworzniowe / S-50 Mocowanie sworzniowe / S-50
Wysokość całkowita 37.3 cale 947 mm
Długość 25.2 cale 640 mm
Szerokość całkowita 26.7 cale 678 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40 w lewo/prawo 40 w lewo/prawo
Maksymalna pojemność łyżki 17.7 ft³ 500 I
Maksymalna szerokość łyżki 59.1 cale 1500 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 45–75 l/min (12–20 gal/min) 45–75 l/min (12–20 gal/min)
Maksymalne ciśnienie robocze 3626 psi 25000 kPa
Wymagany układ hydrauliczny 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego 1. przyłącze dodatkowego układu hydraulicznego
Moment obrotowy przechylania 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Moment obrotowy obracania 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Zobacz, jak TRS8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  TRS8

Zobacz więcej ofert