Klasa maszyny | Koparki o masie 11–16 ton Koparki o masie 11–16 ton |
Masa | 1036 lb 470 kg |
Opcje podłączenia: góra-dół | Sworzniowo / S60 Sworzniowo / S60 |
Długość | 31.69 in 805 mm |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 63 in 1600 mm |