Klasa maszyny | Koparki o masie 11–16 ton Koparki o masie 11–16 ton |
Masa | 1190 lb 540 kg |
Opcje podłączenia: góra-dół | S60 / S60 S60 / S60 |
Długość | 31.5 in 800 mm |
Prędkość obrotowa | 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund |
Zakres kąta przechyłu +/- | 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo |
Maksymalna pojemność łyżki | 1.31 yd³ 1 m³ |
Maksymalna szerokość łyżki | 68 in 1700 mm |